Căutare

Conținut principal

  • Înscriere
  • Intrare în cont

Produse

Print page

Produse

Roboţi MELFA – Seria RH

Specialiştii în paletizare

Roboţi MELFA – Seria RH

Paletizare rapidă, deplasare la ţintă, potrivire perfectă: iar toate acestea într-un timp record. Aceasta este seria RH de la Mitsubishi Electric, care asigură în clasa SCARA o excelenţă în 0,29 secunde. Gama de produse include modelul de bază RH-3F(R)H care poate lucra cu sarcini de până la 3 kg, puternicul RH-6F(R)H cu o capacitate de sarcină maximă de 6 kg, RH-12F(R)H cu o capacitate de sarcină de 12 kg şi modelul de top RH-20F(R)H cu o capacitate de sarcină de 20 kilograme şi o rază de acţiune de până la 1000 mm. Toate variantele sunt disponibile ca sistem complet sau ca modul uşor de integrat pentru funcţionalitate PLC completă a robotului în iQ platform de la Mitsubishi Electric.

În plus, duratele de ciclu extrem de mici ale seriei RH asigură şi o flexibilitate excepţională: Graţie extinderii radicale a gamei de rotire, robotul atinge cu uşurinţă orice poziţie din spaţiul de lucru.

Caracteristici cheie

  • Creşterea productivităţii: durate de ciclu de până la 0,29 secunde cu precizie de până la 0,01 mm
  • Maximizarea razei de acţiune: gamă de la 350 până la 1000 mm, lungime a axului de 150 - 340 mm
  • protecție optimă: IP54 ca standard, incintă sigilată IP65 opțională
  • Igienă: lubrifiant conform normelor din sectorul alimentar ca standard (de la RH-6FH) sau model pentru cameră curată (ISO nivel III) disponibil. În acest scop, toate cablurile de semnal şi tuburile pneumatice sunt deja la interior
  • Conectori: grippere pneumatice şi electrice, interfaţă Ethernet, USB şi pentru cameră digitală, două conexiuni pentru encoder şi până la 8 axe externe suplimentare, carduri de extensie opţionale pentru I/O şi magistrală de câmp. Conectare directă: prin Ethernet la terminale de operare ASAT.
  • Configuraţie: ca sistem complet robot-controler sau modul PLC pentru funcţionalitate PLC completă a robotului în iQ Platform
  • Consolă de programare: R56TB grafică cu ecran senzorial sau alfanumerică R32TB

Seria RH-FR oferă 3 caracteristici suplimentare: „Funcţii inteligente de generaţie următoareˮ, „Aplicaţii de lucru sigure, colaborativeˮ şi „Funcţii de integrare FA-ITˮ.

Gama de produse

ModelRH-3FH
RH-3FRH
RH-6FH
RH-6FRH
RH-12FH
RH-12FRH
RH-20FH
RH-20FRH
Grade de libertate4444
Sarcină utilă nominalăkg361220
Rază de acţiune maximămm350 / 450 / 550350 / 450 / 550550 / 700 / 850850 / 1000
Cursă Zmm150200 / 340350 / 450350 / 450
Specificaţii de mediuStandardIP20IP54 (IP65 optional)IP54 (IP65 optional)IP54 (IP65 optional)
CuratISO clasa 3 (opţional)ISO clasa 3 (opţional)ISO clasa 3 (opţional)ISO clasa 3 (opţional)
ControllerCR750-D/CR750-Q + Q172DRCPU
CR800-D/CR800-R + R16RTCPU
Sus