MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Romania
Robot cu montare inversă, cu economie de spaţiu, de mare viteză şi înaltă precizie Posibilitate de utilizare pentru o gamă largă de aplicaţii, cum ar fi manipularea pieselor electrice şi electronice, asamblarea de precizie a pieselor mici, transferul de mare viteză şi ambalarea

Viteză şi precizie maxime

Cu designul lor special compact şi suportul pentru montarea deasupra aplicaţiei, roboţii RH‑1F(R)HR şi RH‑3F(R)HR nu ocupă niciun spaţiu preţios în zona de lucru din apropierea locaţiei de montare, favorizând astfel dimensiuni şi mai mici ale celulei de lucru. Pentru manipularea la viteze mari a pieselor mici de până la 1 kg, RH‑1F(R)HR este robotul perfect. Acesta permite până la 150 de ridicări/min, cu urmărirea transportorului incluzând deschiderea/închiderea mâinii. Spaţiul de lucru cilindric perfect circular al robotului RH‑3F(R)HR are înălţimea de 150 mm şi diametrul de 700 mm. Robotul poate avea acces la orice punct din acest spaţiu, putând manipula o sarcină utilă de până la 3 kg.

Caracteristici principale pentru RH-1F(R)HR

  • Cea mai mare productivitate: până la 150 de ridicări/min, cu urmărirea transportorului incluzând deschiderea/închiderea mâinii
  • Instalare flexibilă: montare în celulă, pe perete sau pe podea pentru o integrare facilă în orice celulă de lucru
  • Zonă de operare mărită: sub robot pot fi instalate echipamente periferice
  • Gamă largă de aplicaţii: protecţia IP de la IP20 la IP65/ISO Clasa 5 poate fi crescută prin adăugarea unui burduf
  • Carcasă închisă pentru braţ: supapa de vid internă şi cablurile pozate la interior previn interferenţele cu echipamentele periferice.

Caracteristici principale pentru RH‑3F(R)HR

  • Economie de spaţiu: montare deasupra pentru cerinţe minime de spaţiu
  • Compact şi economic: design compact, cu greutate de numai 24 kg, pentru un sistem simplu de montare
  • Productivitate sporită: durate ale ciclurilor de până la 0,32 secunde, cu precizie de până la 0,01 mm
  • Spaţiu de lucru flexibil: diametru circular de 700 mm, deplasare de extindere a axului de 150 mm
  • Protecţie pentru medii dure: IP20, IP65 opţional şi model pentru cameră curată (ISO - nivel III) disponibile

Seria RH-FRHR oferă 3 caracteristici suplimentare: „Funcţii inteligente de generaţie următoareˮ, „Aplicaţii de lucru sigure, colaborativeˮ şi „Funcţii de integrare FA-ITˮ.

Seria RH-FRHR

Cu designul lor compact special şi cu suportul pentru montarea deasupra aplicaţiei, roboții RH‑1FRHR şi RH‑3FRHR favorizează spațiile de lucru mici. "Funcţii inteligente de generaţie următoare", "Aplicaţii de lucru sigure, colaborative" şi "Funcţii de integrare FA-IT". Cu aceste 3 caracteristici cheie, seria FR poate satisface practic toate nevoile dvs. de automatizare.