Căutare

Conținut principal

  • Înscriere
  • Intrare în cont

Produse

Print page

Produse

Roboţi MELFA – Seria RP

Ultra-rapid şi extrem de precis

Roboţi MELFA – Seria RP

Seria RP de la Mitsubishi Electric convinge graţie conceptului său inovator, obligatoriu pentru aplicaţii de înaltă precizie şi mare viteză. Roboţii au o structură unică cu braț dublu, care măreşte considerabil producţia şi îmbunătăţeşte calitatea la micromanipulare. Împreună cu controlerul SD ultracompact, robotul RP poate fi utilizat în orice aplicaţie, indiferent cât de mică este aceasta. Ca pentru toţi roboţii MELFA, seria RP este echipată deja din fabrică cu toate funcţiile, precum conexiune Ethernet, USB, urmărire şi control pentru până la 8 axe suplimentare.

Caracteristici cheie

  • Cea mai înaltă precizie: precizie de repetare de ± 0,005 mm
  • Compact şi uşor: greutate de 12 kg şi amprentă de montaj mai mică decât formatul DIN A4 (FP-1ADH)
  • Sarcină: de la 1 kg la 5 kg; potrivit pentru multe aplicații.
  • Protecție: model pentru cameră cu grad sporit de puritate (ISO nivel III) disponibil
  • Conectori: grippere pneumatice, interfaţă Ethernet, USB şi pentru cameră digitală, două conexiuni pentru encoder şi până la 8 axe externe suplimentare ca dotare standard, carduri opţionale pentru extensie I/O şi magistrală de câmp. Conexiune directă prin Ethernet la interfaţa HMI GOT şi la consola de programare.
  • Robot SCARA cu braţ dublu: fără rival pe piaţă - unic în tehnologie
  • Consolă de programare: R56TB grafică cu ecran senzorial sau alfanumerică R32TB

Gama de produse

TipRP-1ADHRP-3ADHRP-5ADH
Nr. de axe444
Viteză<0,5 s/ciclu<0,5 s/ciclu<0,5 s/ciclu
Capacitate de ridicare1,0 kg3,0 kg5,0 kg
Repetabilitate
(Axele X-,Y)
± 0,005 mm± 0,008 mm± 0,01 mm
Repetabilitate
(Axa Z)
± 0,01 mm± 0,01 mm± 0,01 mm
Raza de acţiune (fără mână)230 mm330 mm450 mm
Sus