Căutare

Conținut principal

  • Înscriere
  • Intrare în cont

Produse

Print page

Produse

Roboţi MELFA – Seria RV

Calitate constant excepţională la îndemână

Roboţi MELFA – Seria RV

Seria RV include roboţi cu braţ articulat şi 6 axe. Asigură o dinamică excelentă şi un nivel înalt de calitate. Duratele ciclurilor de numai 0,32 secunde sporesc productivitatea şi astfel permit utilizarea în sisteme cu viteze impuse foarte mari. Structura cu braţ dublu asigură nu doar un plus în ceea ce priveşte libertatea de mişcare, ci suplimentar şi stabilitate, flexibilitate. În funcţie de model, suportă sarcini de la 2 la 70 de kilograme, pentru raze de operare de la 504 la 2055 milimetri. Lucrul în spaţii foarte limitate, cu montare pe perete sau tavan, nu reprezintă o problemă pentru seria RV. Toate sistemele de până la 20 kg sunt echipate cu acelaşi model de controler de robot compact,.

În plus, toate sistemele sunt echipate în mod standard cu conexiune Ethernet, USB, funcţie de urmărire, interfeţe pentru camere digitale şi axe suplimentare, precum şi cu intrări/ieşiri pentru utilizări generale, acoperind cu echiparea standard peste 99,9 % din necesităţile practice.

Caracteristici cheie

  • Creşterea productivităţii: durate de ciclu de până la 0,32 secunde cu precizie de până la ± 0,02 mm
  • Spaţiu de lucru flexibil: rază de acţiune de la 504 la 2055 mm cu spațiu de operare sferic, inclusiv în spatele robotului.
  • Protecţie pentru medii grele: grad de protecţie IP67 în varianta standard
  • Igienă: pozare internă pentru toate cablurile şi conductele pneumatice, model pentru medii cu grad sporit de puritate (ISO nivel III) disponibil
  • Conectori: grippere pneumatice şi electrice, interfaţă Ethernet, USB şi pentru cameră digitală, două conexiuni pentru encoder şi până la 8 axe externe suplimentare în echiparea standard, carduri de extensie opţionale pentru I/O şi magistrală de câmp. Conexiune directă prin Ethernet la interfaţa HMI GOT şi la consola de programare.
  • Configuraţie: sistem integrat, robot şi controller sau sisteme cu modul CPU tip PLC pentru funcţionalitate completă PLC în configuraţii iQ[sp]Platform
  • Consolă de programare: R56TB grafică cu ecran senzorial sau alfanumerică R32TB

Seria RV-FR oferă 3 caracteristici suplimentare: „Funcţii inteligente de generaţie următoareˮ, „Aplicaţii de lucru sigure, colaborativeˮ şi „Funcţii de integrare FA-ITˮ.

Gama de produse

TipRV-2F(B)
RV-2FR(B)
RV-2FL(B)
RV-2FRL(B)
RV-4FLM
RV-4FRLM
Număr de axe666
Sarcinăkg224
Rază de acţiune maximămm504649649
Specificaţii de mediuStandardIP30IP30IP67
CuratISO clasa 3 (opţional)
ControllerCR750-D/CR750-Q + Q172DRCPU
CR800-D/CR800-R + R16RTCPU
TipRV-7FM
RV-7FRM
RV-7FLM
RV-7FRLM
RV-7FLLM
RV-7FRLLM
Număr de axe666
Sarcinăkg777
Rază de acţiune maximămm7139081503
Specificaţii de mediuStandardIP67IP67IP67
CuratISO clasa 3 (opţional)ISO clasa 3 (opţional)ISO clasa 3 (opţional)
ControllerCR750-D/CR750-Q + Q172DRCPU
CR800-D/CR800-R + R16RTCPU
TipRV-13FM
RV-13FRM
RV-13FLM
RV-13FRLM
RV-20FM
RV-20FRM
Număr de axe666
Sarcinăkg131313
Rază de acţiune maximămm109413881094
Specificaţii de mediuStandardIP67IP67IP67
CuratISO clasa 3 (opţional)ISO clasa 3 (opţional)ISO clasa 3 (opţional)
ControllerCR750-D/CR750-Q + Q172DRCPU
CR800-D/CR800-R + R16RTCPU
TipRV-35FMRV-50FMRV-70FM
Număr de axe666
Sarcinăkg355070
Rază de acţiune maximămm205020502050
Specificaţii de mediuStandardIP67IP67IP67
Curat
ControllerCR760-D/CR760-Q + Q172DRCPU
Sus