Căutare

Conținut principal

  • Înscriere
  • Intrare în cont

Soluţii

Print page

Soluţii

PMSX®pro (DCS)

PMSX®pro (DCS)

Centralele industriale sunt operate, monitorizate şi controlate prin intermediul sistemelor de gestionare a proceselor.

PMSX®pro a fost conceput pentru a îndeplini integral toate cerinţele privind diponibilitatea, eficienţa, extinderea şi flexibilitatea. De asemenea, această soluţie beneficiază de hardware şi software armonizate la cel mai înalt nivel şi include o gamă foarte bine adaptată de echipamente standardizate de automatizări.

Conceptul de gestionare a proceselor se adaptează la structura de inginerie a proceselor de la nivelul centralei. Siguranţa maximă, disponibilitatea deplină şi extinderea flexibilă sunt obţinute prin structurarea centralei pe orizontală în unităţi funcţionale cu sarcini specifice de control şi automatizare. Astfel, obţinem o arhitectură a centralei precis structurată, ierarhică şi, prin urmare, transparentă. Redundanţele aferente proceselor nu sunt anulate de sistemul de control.

Pentru o gestionare eficientă a centralei şi a întreţinerii, PMSX®pro asigură configurări şi parametrizări uniforme, la nivelul întregii centrale, de la o locaţie centrală. Posibilitatea de a apela la diagrame funcţionale dinamice şi documentaţia suplimentară adecvată asigură în permanenţă operatorilor o imagine de ansamblu clară a proceselor, chiar şi în condiţii critice de funcţionare, permiţând astfel reacţii rapide şi sigure. În plus, funcţia de ajutor integrată şi instrumentele puternice pentru diagnosticare, simulare şi asigurarea calităţii ajută personalul la operarea eficientă a centralei.

Avantaje dintr-o privire

  • Arhitectură distribuită a sistemului şi structură liber scalabilă
  • Fiabilitate şi disponibilitate depline – până la 99,9% p.a.
  • Redundanţe active şi pasive la toate nivelurile
  • Control sigur şi prin corecţie al proceselor
  • Documentaţie suplimentară conform VGB-R 170 C
  • Planuri funcţionale dinamice disponibile direct din graficele de procese
  • Funcţii de arhivare extrem de puternice
  • Gestionare inteligentă şi consecutivă a alarmelor
  • Marcaj de timp în grupurile de module de intrări distribuite
  • Intrări monitorizate pentru conductori întrerupţi şi scurtcircuite
  • Funcţie automată de copiere şi recuperare
  • Instrumente complexe de gestionare a elementelor
  • Utilizare de tehnologie testată, standardizată
  • Extindere fără întreruperea funcţionării centralei
  • Conexiuni sigure cu alte reţele şi acces de la distanţă prin firewall

Specificaţii tehnice

Configuraţia sistemului (valori maxime)
Sisteme compatibile pentru reţea30
Staţii de operare per sistem60
Staţii de procesare per sistem60
Puncte de date per sistem1.000.000
Nr. de grafice de procese per sistem10.000
Imprimante per sistem100
Staţii de automatizare per sistem150
Performanţa sistemului
Timp de realizare a afişajului≤ 1 s
Rată de actualizare a datelor de procese≤ 1 s
Soluţionarea alarmelor1 ms
Precizie de sincronizare a alarmelor10 ms (tipic)
Staţii de control al proceselor
TipCarcasă industrială de 19 inci
Securitatea datelor (opţional)RAID-1 /RAID-5 (cu funcţie hot swap)
Tehnologie de reţeaEthernet (IEEE 802.3)
Rată max. de transfer a datelor1.000 Mbit/s
Redundanţă (opţională)Surse de alimentare, hard disk-uri, ventilatoare de răcire
MonitorizareTemperaturi, vitezele ventilatoarelor
Magistrală de sistem
Tehnologie de reţeaEthernet (IEEE 802.3)
Protocol de reţeaTCP/IP
Medii de transmisieLegături de fibră optică
Rată max. de transfer a datelor1.000 Mbit/s
RedundanţăStructură virtuală de inel
Gestionarea reţeleiSNMP, interfaţă Web
Magistrală de câmp
Standard de comunicareProfibus-DP (IEC 61158)
Medii de transmisieFibră optică/RS 485
Rată max. de transfer a datelor12 Mbit/s
RedundanţăStructură de inel
Gestionarea instrumentelor de câmpFDT/DTM
Sistem de operare şi monitorizare
Nr. de ecrane de afişare per staţie de lucruDe la 1 la 4
Nr. de ferestre per ecranDe la 1 la N (reglabil)
Dispozitive de intrareTastatură, mouse, ecran tactil
Nr. de grafice de procese> 1.000
Nr. de afişări de tendinţe> 1.000
Nr. de variabile per afişare de tendinţe18
Afişarea textelor alarmelor40 caractere
Alarme/mesaje stocabile> 1.000.000
Inginerie/programare
Proiectare graficăIEC 61131-3
Indicaţii privind documentaţiaVGB-R 170C / IEC 61131-3
Automatizare
MarcăMitsubishi System Q
Sistem cu multiprocesorDe la 1 la 4 procesoare
RedundanţăPrincipiu „1 din 2”
Intrări/ieşiri per staţie4.096/8.192 (la distanţă)
Înlocuirea modulelor în timpul funcţionăriiHot plug-in
MonitorizareConductori cu protecţie la circuit deschis şi scurtcircuit
Marcaj de timpÎn modulul la distanţă
Arhivare extinsă
Capacitate de stocarePână la 2 × 1,2 terabiţi
Hard disk-uriPână la 16 (cu funcţie hot swap)
Redundanţa datelorRAID-6
RedundanţăVentilatoare de răcire, surse de alimentare (cu funcţie hot swap)
Sus