Cu portofoliul său complex de tehnologii de medie tensiune, Mitsubishi Electric este recunoscută la nivel mondial ca un furnizor de sisteme de alimentare cu energie sigure, stabile și fiabile. Cu o experiență în inovare care datează din 1951 prin întrerupătoarele cu ulei de tip V pentru utilizare la liniile de ultra înaltă tensiune, Mitsubishi Electric continuă să se concentreze pe dezvoltarea de tehnologii în domeniul electricității pentru o distribuție avansată a energiei, promovând industrializarea și protejarea mediului prin tehnologii sustenabile.
Soluțiile și capacitățile noastre energetice includ:
Mitsubishi Electric satisface nevoile de protecție și comutare a energiei electrice pentru toate sectoarele industriale și la toate nivelurile de tensiune, inclusiv clădiri comerciale și publice, forme de energie regenerabilă, infrastructuri publice, producători de energie, minerit și distribuție de energie.
Fie că este vorba de distribuirea de energie în instalații industriale, fie în clădiri, folosirea unui sistem fiabil de alimentare cu energie electrică este esențială. Chiar și întreruperile de alimentare cu energie sau supratensiunile scurte pot avea un impact semnificativ, astfel că este nevoie de tehnologie pentru detectarea și rezolvarea tuturor situațiilor anormale pentru a menține funcționarea corectă și în siguranță a activelor. Portofoliul Mitsubishi Electric include toate componentele, de la tablouri de comandă, substații și sisteme de protecție de medie și joasă tensiune, până la sisteme complexe de gestionare și monitorizare a energiei.
De asemenea, Mitsubishi Electric este activă în domeniul economisirii energiei, reducând emisiile de CO2 și alte gaze cu efect de seră printr-o gamă completă de sisteme energetice: pentru generarea de energie, transmisia și distribuția de energie și soluții pentru reducerea energiei în fabrici, mine și clădiri comerciale. Soluțiile includ:
Faceți clic aici pentru a afla mai multe despre disjunctoarele de medie tensiune
Produsele de medie tensiune de la Mitsubishi Electric sunt proiectate pentru a garanta un nivel maxim de siguranță, eficiență energetică și disponibilitate a bunului. Portofoliul nostru include o gamă completă de disjunctoare, acționări cu frecvență variabilă, relee de protecție și substații pentru medii extreme și dure.
Disjunctoarele de medie tensiune de la Mitsubishi Electric sunt complet testate de tip și certificate independent și utilizează tehnologia de izolare cu aer care contribuie la protejarea mediului și eliminarea gazului SF6 nociv. Toate disjunctoarele noastre de medie tensiune și echipamentele aferente – inclusiv întrerupătoare în vid, design compartimentat și bare colectoare – reprezintă standarde pentru o durată de viață lungă și fără defecțiuni și o întreținere în siguranță.
Disjunctorul izolat cu aer MS-EBG de la Mitsubishi Electric reprezintă o componentă cheie în cadrul sistemelor de distribuție a energiei electrice, fie că acestea sunt utilizate pentru alimentarea aplicațiilor industriale, a infrastructurilor publice, a birourilor sau a clădirilor rezidențiale.
Proiectate în mod special pentru utilizarea în cazurile în care se aplică standardul IEC 62271-200, MS-EBG a fost testat de tip în mod riguros pentru acest standard, oferind:
Designul extrem de robust al MS-EBG se reflectă în clasificarea sa la arc intern de 50 kA/1s, făcându-l astfel să fie unul dintre cele mai sigure tipuri de disjunctoare AIS disponibile în prezent pe piață.
Disjunctorul de joasă tensiune de tip LS-EBG de la Mitsubishi Electric Europe satisface nevoile de distribuție sigură și eficientă a energiei în aplicații pentru clădiri, instalații industriale și infrastructură.
Instalațiile de producție din aproape toate sectoarele industriale se confruntă cu presiuni concurențiale severe, acestea trebuind să asigure un randament de producție și o calitate constante, la costuri reduse. Acționările cu frecvență variabilă (VFD) de medie tensiune de la Mitsubishi Electric asigură un control precis al motorului pe întregul interval de turație necesar pentru obținerea unui randament de producție ridicat, reducând în același timp costurile energetice și impactul CO2 prin eficiență sporită și funcționare cu economisire de energie.
Familia VFD de medie tensiune de la Mitsubishi Electric include sisteme electronice pentru energie electrică și tehnologii de acționare de top, care oferă cea mai bună soluție de sistem de acționare pentru o gamă largă de nevoi ale clienților. Gama include atât acționări pentru aplicații de uz general, cât și modele mai specializate pentru domenii specifice:
Acționările noastre VFD de medie tensiune sunt disponibile în variante care acționează motoare de 3,3 kV - 11 kV direct de la orice sursă electrică existentă sau nouă, de la 3,3 kV la 11 kV, fără nevoia unor transformatoare externe. Capacitățile de recuperare a energiei pot reduce în mod semnificativ costurile cu energia ale clientului.
Link către site-ul companiei fiice TMEIC a Mitsubishi Electric pentru a afla mai multe.
Gama Mitsubishi Electric de modele de motoare beneficiază de o experiență de peste 90 de ani în utilizare și design, furnizând soluții de motoare și generatoare de medie tensiune care combină cea mai înaltă fiabilitate cu cel mai redus cost total al proprietății. Acestea sunt optimizate pentru dimensiune, greutate și eficiență în operare și sunt produse de compania fiică specializată a Mitsubishi, TMEIC.
Link către site-ul companiei fiice TMEIC a Mitsubishi Electric pentru a afla mai multe.
Întrerupătoarele în vid (VCB) de tip VPR de la Mitsubishi Electric respectă cerințele esențiale ale aplicațiilor de comutare care necesită cele mai ridicate niveluri de siguranță și fiabilitate. Multiplele sisteme mecanice și electrice de interblocare asigură o funcționare sigură, în timp ce întreținerea redusă este asigurată prin utilizarea tratării suprafețelor fără lubrifiant cu frecare redusă și a lubrifianților cu durată mare de viață.
Designul compact și cadrul de montare opțional cu obturator fac ca unitatea să fie adecvată pentru instalațiile noi sau ca înlocuitor pentru unitățile de metal placat și de comandă existente sau vechi.
Contactorul electromagnetic în vid (VMC) VZ-E este proiectat pentru aplicații industriale sau de generare care necesită un număr ridicat de operații zilnice. El combină instalarea facilă, întreținerea simplă și funcționarea în siguranță cu un design fiabil pe viitor care contribuie la protejarea mediului.
Cu o experiență de peste 30 de ani în acționările cu viteză variabilă și cu peste 14 milioane de unități vândute în întreaga lume, Mitsubishi Electric oferă soluții de acționare de joasă tensiune inovatoare, deschise, flexibile și fiabile. Satisfăcând nevoile piețelor individuale și ale clienților individuali, acționările VSD de la Mitsubishi au certificate CE, UL, cUL, EAC/GOST și DNV. Caracteristicile includ:
Convertizoare de frecvenţă FREQROL
MEprotect este un sistem de protecție digital, flexibil și modular, disponibil atât pentru aplicații de joasă tensiune, cât și pentru aplicații de medie tensiune, care sporește disponibilitatea și siguranța instalației. El asigură o conexiune optimizată între sistemul de control și baza electrică a activelor, permițând realizarea de economii semnificative în timpul instalării, punerii în funcțiune, operării și întreținerii activelor.
Integrarea strânsă a echipamentelor protejate în sistemele de automatizare de înalt nivel este realizată în mod inteligent prin tehnologia de magistrală de câmp (inclusiv Profibus, Modbus, Profinet, IEC61850 și CC-Link).
Gestionarea energiei este similară unei călătorii: mai întâi trebuie să știți unde vă aflați, apoi puteți stabili unde doriți să fiți și elabora un plan privind modul de a ajunge acolo. Noi vă putem ajuta în tot acest proces.
Auditurile privind energia reprezintă o etapă importantă, întrucât ele identifică sarcina şi consumul dvs. de energie la momentul curent. Desigur, există diferite niveluri de audit, de la o revizuire simplă a facturilor de energie până la o scurtă perioadă de monitorizare la fața locului pentru stabilirea tiparelor de consum, a sarcinilor maxime și a interdependențelor dintre procese și cereri. Oricare ar fi nevoile dvs., apelați la noi întrucât vă putem oferi consultanță, concepte și chiar și realizarea auditurilor prin propria noastră rețea de parteneri.
Studiile noastre de fezabilitate creează baza pentru auditul privind energia prin demararea procesului de identificare a locațiilor unde pot fi realizate acțiuni și posibile economii. Din nou, există o gamă largă de studii, care variază în profunzime și complexitate. Însă, toate studiile au un lucru în comun: ele vizează furnizarea unui raport la diferite niveluri de detaliere, care cumulează toate elementele aferente energiei într-o singură privire de ansamblu. Acesta oferă un punct de plecare pentru decizii bine fondate privind oportunitățile, riscurile și opțiunile pe care le aveți la dispoziție. Rapoartele sunt scalabile și se pot concentra pe o singură operație sau pe o întreagă fabrică. Întrucât studiile sunt documentate, create și redactate de experți, un studiu de fezabilitate furnizează analiza costuri/avantaje necesară pentru calcularea rentabilității investițiilor la orice încercare temerară de apelare la o soluție de gestionare a energiei.
Studiile pot varia de la simple la complexe și sunt adaptate nevoilor fiecărui client. Elemente precum țintele de eficiență energetică, strategiile de control al vârfurilor de consum și planurile durabile pentru gestionarea energiei pe termen lung pot fi incluse pe lângă informațiile despre volumul efectiv al economiilor de energie estimate. Dacă este necesar, în studiu poate fi inclusă și o prezentare detaliată a rentabilității investiției.
Ca și opțiune suplimentară, puteți primi un concept elaborat, incluzând propuneri de dispozitive hardware și software și eforturile de inginerie necesare pentru realizarea țintelor de economisire a energiei.
După acceptarea studiului și a recomandărilor acestuia, ultima etapă o reprezintă instalarea efectivă. Desigur, aceasta poate fi realizată de propriile dvs. echipe de inginerie sau de integratorul ales de dvs. Totuși, dacă doriți, Mitsubishi Electric și partenerii noștri e-F@ctory vă pot oferi asistență suplimentară în timpul lucrărilor de inginerie pentru pornire inițială și de punere în funcțiune. Sprijinul în timpul funcționării de probă și al reglării sistemului după pornirea inițială adaugă o nouă dimensiune ofertei noastre de servicii.
Pentru a optimiza utilizarea energiei, trebuie să existe o transparență totală în întreaga companie, de la nivelul atelierelor de producție până la nivelul înalt al conducerii. Mitsubishi Electric oferă această posibilitate prin sistemul său Energy Control Pack (ECP), care colectează date în timp real de la toate punctele de consum de energie, pentru analiză la niveluri multiple ale sistemelor de gestionare.
Sistemul Energy Control Pack se bazează pe o serie de module de control testate, care pot fi selectate, configurate și scalate pentru adaptare la orice aplicație, nouă sau deja existentă. El combină elemente hardware, software și de documentație pentru gestionarea energiei. Sistemul ECP este compus din produse Mitsubishi Electric standard, care pot fi combinate între ele.
Sistemul ECP este optimizat pentru o integrare facilă în aplicațiile noi sau existente și acceptă această integrare pe toată durata de funcționare a fabricii.