MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Romania

Control şi vizualizare

Control

Automatul programabil de siguranţă QS este proiectat pentru controlul siguranţei, respectând standardele internaţionale de siguranţă EN954-1 Categoria 4, ISO13849-1 PLe şi IEC61508 (JIS C 0508) SIL 3. PLC-ul de siguranţă QS poate fi conectat la un comutator stop de urgenţă, o barieră luminoasă etc. pentru a întrerupe (ieşire de siguranţă oprită) alimentarea surselor de pericol (roboţi etc.) în conformitate cu programele utilizatorului. Funcţionarea maşinilor (roboţi, transportoare etc.) este controlată de automate programabile standard. Un avantaj important al automatului programabil de siguranţă QS este acela că poate fi utilizat în sisteme distribuite, nefiind necesară centralizarea, ceea ce reduce cablajele, costurile aferente şi necesităţile de întreţinere.

Modulul releu de siguranţă de la Mitsubishi Electric este adecvat pentru controlul de siguranţă la scară mică sau poate fi integrat în sisteme de siguranţă mai vaste. Un circuit de siguranţă simplu poate fi configurat printr-o simplă cablare, fără nevoia unei programări sau a unor setări complexe ale parametrilor.

Controlul de siguranţă poate fi adăugat cu uşurinţă la un automat programabil din seria Q existent prin montarea modulului releu de siguranţă pe unitatea de bază Q sau prin conectarea acestuia prin CC-Link. Aceasta înseamnă că automatul programabil poate monitoriza direct starea de operare/eroare a modulului releu de siguranţă, asigurând vizualizarea sistemelor de siguranţă pentru monitorizare şi verificare facile.

Controlerul de siguranţă WS respectă standardele de siguranţă ISO13849-1 PLe şi IEC61508 SIL3. Acesta este conceput pentru utilizare la maşini sau sisteme de sine stătătoare. Modulul său I/O poate fi extins până la 144 noduri, permiţând dezvoltarea unor sisteme de siguranţă mari şi sofisticate sau extinderea sistemelor existente.

Vizualizare

Monitorizarea şi vizualizarea sunt esenţiale pentru cunoaşterea momentului în care au fost activate zonele sensibile în ceea ce priveşte siguranţa ale unei maşini, iar aceste informaţii ajută operatorii şi managerii de uzină să sincronizeze producţia la nivelul uzinei în ansamblu. Interfeţele GOT/HMI şi MAPS asigură vizualizarea şi monitorizarea proceselor aferente siguranţei din cadrul aplicaţiilor.

Interfeţele om-maşină (Human Machine Interfaces - HMI) reprezintă modalitatea modernă de monitorizare şi control pentru o maşină, o uzină sau un sistem şi sunt ideale pentru utilizarea în sistemele de siguranţă. Acestea primesc semnale de la senzori aflaţi peste tot în maşină, pe care apoi le procesează şi le prezintă ca scheme sau informaţii simple pe un ecran tactil color. Interfeţele HMI GOT de la Mitsubishi Electric combină cele mai bune elemente de performanţă, grafică şi funcţionalitate într-un pachet untracompact şi robust. Gama include ecrane de la 3,7” la 15” cu unităţi montate pe panou sau suspendate.

Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS) este un instrument intuitiv bazat pe expert care generează în mod automat PLC, SCADA şi proiecte, economisind astfel timp şi eforturi în timpul dezvoltării şi configurării. Acesta poate fi utilizat pentru a dezvolta sisteme care pot monitoriza informaţii din cadrul uzinei esenţiale pentru siguranţă.