Soluţii
Siguranţă
Dispozitive şi componente

Reţele
CC-Link Safety este o reţea de comunicaţie deschisă adecvată pentru aplicaţii de siguranţă întrucât garantează fiabilitate în transmiterea datelor. Ea respectă IEC61508 SIL3 şi EN954-1/ISO13849-1 Categoria 4 şi este compatibilă cu alte produse CC-Link. CC-Link Safety va detecta erorile de comunicaţie precum întârzieri neaşteptate de comunicaţie sau date eronate care pot cauza funcţionări necorespunzătoare în operarea stopului de urgenţă. Această funcţie de autoprotecţie va induce rapid maşina într-o stare de siguranţă dacă este detectată o eroare de comunicaţie.
Senzori
Mitsubishi Electric dispune de cea mai bună strategie din clasă în ceea ce priveşte senzorii de siguranţă, care permite clienţilor să selecteze produsele care le optimizează aplicaţia. De la selectarea de stopuri de urgenţă la bariere luminoase, Mitsubishi Electric oferă interfeţele care asigură conectivitate la o gamă largă de tehnologii pentru senzori de siguranţă.