Căutare

Conținut principal

  • Înscriere
  • Intrare în cont

Soluţii

Print page

Soluţii

Linear Transfer System

Linear Transfer System

Redefinirea producției flexibile pentru Industria inteligentă

Sistemul Linear Transfer System dedicat al Mitsubishi Electric conceput pentru controlul inteligent al fluxului de mărfuri în procesul de producție reprezintă cea mai avansată soluție de transfer din lume pentru procesele de producție. În centrul acestui sistem se află tehnologia unică Smart Carriage.

Tehnologia Smart Carriage: În fruntea revoluției digitale

Dezvoltat în colaborare cu partenerul e-F@ctory APT Automation, sistemul Smart Carriage cu funcții inteligente încorporate oferă noi grade de flexibilitate pentru sectorul de producție la nivel mondial, flexibilitate sporită pentru procesele de ambalare și promisiunea unor dimensiuni mai mici ale loturilor și tot mai multe soluții personalizate pentru producători.

Cu o viteză de transport de 4 m/sec., la sarcini de până la 5 kg sau, la o accelerație și viteză mai reduse cu o sarcină maximă de 12 kg, Smart Carriage este echipat cu o sursă de alimentare de 24 VC, furnizând energie electrică senzorilor, dispozitivelor de prindere și dispozitivelor de acționare când se află în mișcare.

Capacitatea de a lua decizii autonome în timp real

Pentru a ține pasul cu cerințele exigente ale erei digitale, Linear Transfer System permite reconfigurarea liniilor de producție în timp real.

Conexiunea wireless dintre Linear Transfer System și Smart Carriage permite sistemului să reacționeze în timp real și, întrucât sistemul este echipat cu Tehnologia Mitsubishi Electric Servo Motion, permite realizarea de acțiuni de reglare automată, precum sincronizarea cu roboții industriali MELFA de la Mitsubishi Electric.

Construit din componente standard, Smart Carriage reține informații detaliate despre traseul său și poate monitoriza și urmări starea mărfurilor pe conveier în orice moment. Acesta primește comanda locației de deplasare, însă se deplasează acolo în mod autonom.

O memorie avansată de date permite sistemului Smart Carriage să detecteze produse, să determine traseele și destinațiile optime, să colecteze și să stocheze informații despre produs și să comunice cu stațiile, sistemele MES de nivel mai înalt și cu bazele de date.

Flexibilitate pentru unitățile de producție 3D Multi-layer

Sistemele Smart Carriage au capacitatea de a comuta între liniile de producție orizontale și verticale, ceea ce înseamnă că asupra diferitelor produse pot fi efectuate operații multiple în medii de producție din ce în ce mai sofisticate.

Smart Carriage poate comuta între liniile de ambalare paralele, ceea ce permite asocierea diferitelor procese cu produsul și apoi îmbinarea inteligentă a acestora pe bandă în acel moment sau la o dată ulterioară.

Liniile de producție pot fi reconfigurate automat în timpul procesului de producție pe baza cerințelor de lucru și capacității disponibile din diferite locații. Aceasta are ca rezultat o utilizare semnificativ mai mare a unității de producție și o flexibilitate sporită.

Distanța minimă dintre sistemele Smart Carriage pe o singură linie – un spațiu minim mai mic de 1 mm – face posibilă creșterea numărului de cărucioare, ceea ce duce la o creștere semnificativă a productivității.

Sistem avansat de siguranță

Un scaner integrat de securitate detectează prezența operatorilor și reduce viteza căruciorului până la un nivel de siguranță. Prin urmare, Linear Transfer System poate fi operat într-un mediu fără elemente de protecție, asigurând astfel o disponibilitate mai mare a unității de producție. În plus, Smart Carriage acceptă atât STO, cât și SLS, îmbunătățind astfel și caracteristicile sale de siguranță.

Cu un sistem de accelerare și frânare 3g, Smart Carriage își poate regla poziția la viteze considerabile, având o precizie de poziționare și repetare de plus sau minus 0,1 mm, fără tehnologii suplimentare. Tehnologia special concepută pentru evitarea coliziunilor previne impacturile, chiar și atunci când pe bandă există un număr mare de cărucioare care se deplasează la viteze mari.

Aflați mai multe

Dacă doriți să aflați informații cu privire la tehnologia Smart Carriage pentru sistemele de transfer lineare, marcați această pagină sau contactați-ne.

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.

Vă rugăm să introduceţi în câmpul de mai jos textul pe care îl vedeţi în imaginea din partea stângă. Dacă nu puteţi citi imaginea, vă rugăm să faceţi clic pe "Reîmprospătare".

Sicherheitscode Reîmprospătare
Sus