Căutare

Conținut principal

  • Înscriere
  • Intrare în cont

Soluţii

Print page

Soluţii

Secomea

Secomea

Soluţii sigure şi simple de acces de la distanţă, perfect integrate în dispozitivele de automatizare Mitsubishi Electric

Compania privată Secomea A/S este unul dintre principalii furnizori de soluţii de acces de la distanţă pentru industria automatizărilor şi maşinilor industriale. De-a lungul anilor, Secomea a construit o linie puternică de soluţii de comunicaţii prin Firewall/VPN şi soluții de comunicaţii industriale, cu un accent unic pe crearea de soluţii simplu de instalat, configurat şi utilizat. Acest lucru este sugerat chiar în numele companiei, care este o abreviere a Secure Communication Made Easy (comunicaţii sigure şi simple). Soluţia de acces de la distanţă de la Secomea este aplicată şi utilizată de mari producători de maşini industriale şi mari integratori de sistem din întreaga lume.

În timp ce soluţiile tipice de acces de la distanţă se bazează pe reţele VPN tradiţionale, soluţia oferită de Secomea a rezolvat problemele comune legate de securitate şi conflictele de reţea ale aplicaţiilor distribuite prin folosirea unor conexiuni de releu proxy criptate. Acest lucru asigură o flexibilitate deosebită în gestionarea şi controlul la nivel central ale accesului utilizatorilor individuali la dispozitive specifice, cu un grad ridicat de securitate şi cu posibilităţi complete de audit al accesului.

Soluţia constă dintr-o unitate de control la nivelul fabricii (SiteManager), sub forma unui hardware sau software, şi un client bazat pe Web sau Windows (LinkManager) operat de tehnicieni sau utilizatori finali. Aceste două componente sunt legate între ele printr-un server central de comunicaţii M2M (GateManager).

Soluţia este certificată pentru securitate de către organizaţia germană pentru securitate ProtectEM GmbH, în strânsă colaborare cu Institutul pentru Tehnologii din Deggendorf. Certificarea se bazează pe procese de audit în conformitate cu NIST SP800-115 & ISECOM OSSTMM, audit de concept bazat pe BSI (Biroul federal german pentru securitatea informaţiilor), ISA 99 şi IEC 62443, combinate cu un audit detaliat al componentelor şi sistemelor pentru a garanta o securitate deplină.

Prin soluţia oferită de Secomea, Mitsubishi Electric poate asigura un concept de securitate deplină pentru conexiunile de acces de la distanţă, scalabile pentru aplicaţii variind de la cele mai mici până la aplicaţiile mari, ca parte a MELSEC System Q pentru diverse aplicaţii (conexiuni de baze de date) şi protocoale (IEC60870, IEC61850, DNP3 etc.) sau pentru programare şi vizualizare. De asemenea, soluţia este compatibilă cu alte produse din categoria tehnologiei pentru control, acţionare şi robotică. Cu acest concept de acces sigur de la distanţă, Mitsubishi Electric acceptă toate dispozitivele aferente integrate ca un tot unitar într-o singură aplicaţie.

Secomea

Sus