Căutare

Conținut principal

  • Înscriere
  • Intrare în cont

Soluţii

Print page

Soluţii

Asyril

Asyril

Cicluri rapide și sisteme de alimentare inovatoare pentru aproape orice tip de piese, în colaborare cu robotul Mitsubishi Electric

Asyril dezvoltă, produce și comercializează sisteme de alimentare flexibile de performanță superioară pentru piese și componente cu dimensiuni între <0,1 și 150 mm. Tehnologia lor inovatoare cu vibrații pe 3 axe din gama Asycube poate lucra cu piese cu orice tip de geometrie și permite o alimentare foarte delicată a pieselor.

Avantajele Asycube

  • Este compatibil cu toate tipurile de geometrii ale pieselor: 99% dintre piese pot fi alimentate cu sistemele noastre de alimentare - inclusiv geometrii complexe și materiale delicate.
  • Timpul minim de schimbare a producției permite utilizarea unor sisteme de producție flexibile și durabile.
  • Alimentarea extrem de delicată a pieselor se datorează unei tehnologii cu vibrații pe 3 axe: piesele pot fi mutate în toate direcțiile, setarea exactă a parametrilor de vibrații permite obținerea unei amplitudini optime pentru rotirea pieselor.
  • Fiabilitatea și durabilitatea avansată se datorează tehnologiei de ultimă oră Voice Coil; fără aer comprimat.
  • Detectarea precisă a pieselor se datorează sistemului de detectare vizuală a pieselor SmartSight integrat, cu lumină reglabilă/opțional.
  • Orientarea sistematică a pieselor poate fi realizată prin intermediul platformelor structurate inteligent (caneluri, orificii, adâncituri).

Avantajele sistemului de alimentare Asyril cu MELFA-Robot

Asyril și Mitsubishi Electric, în parteneriat, au dezvoltat o bibliotecă de software (Plugin) pentru a stabili o comunicare directă între Asycube și roboții MELFA. Acest lucru facilitează dezvoltarea aplicațiilor.

  • Comenzile de nivel superior facilitează vibrația sistemului de alimentare într-o anumită direcție sau înapoi.
  • Programarea aplicației și stabilirea comunicației cu Asycube este realizată direct prin intermediul robotului MELFA.
  • Nu sunt necesare cunoștințe anterioare de programare pentru utilizarea bibliotecii de software (Plugin).
  • Implementarea și controlul sunt posibile prin intermediul software-ului de simulare RT ToolBox.

Având în vedere cerințele tot mai mari privind calitatea, în special pentru componentele sensibile, robotul MELFA, în colaborare cu sistemul de alimentare Asycube, oferă o soluție flexibilă, simplă și eficientă din punct de vedere al costurilor pentru separarea componentelor mici de cele mari, în timp ce garantează un ciclu rapid.

Asyril

Sus