MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Romania

Control eficient cu senzori de înaltă calitate pentru CNC-uri și sisteme de mișcare de la Mitsubishi Electric în sisteme mai vechi și sisteme noi

Lenord + Bauer este un specialist activ la nivel internațional în senzori de mișcare și tehnologie de acționare integrată. Inovatorul lor kit de encoder magnetic modular MiniCODER este tot ceea ce vă puteți dori în materie de mașini unelte și aplicații pentru mașini de ambalat.

MiniCODER - testat la nivel mondial

Aceste mașini moderne sunt extrem de eficiente și flexibile. O condiție obligatorie a acestor aspecte este controlul optim. Rezoluția și rata de eșantionare sunt esențiale pentru prelucrarea digitală a semnalelor. Cu cât sunt mai exacte valorile furnizate de senzori, cu atât funcționează mai precis sistemul de control. În ingineria mecanică și fabricarea uneltelor, kiturile de encoder compacte sunt cele care se ocupă de această sarcină.

Aici aparatele MiniCODER își pot valorifica întregul potențial. Ele sunt compacte, precise și rezistente. Astfel că reprezintă, fără urmă de îndoială, cei mai utilizați senzori de viteză din lume la axurile de mare viteză.

Cereri mari de senzori adecvați, analogici și digitali

Modelele MiniCODER noi sunt disponibile ca senzori rotativi de viteză și poziție. Cu ajutorul unei rotițe țintă precise, ele furnizează fie semnale diferențiale exacte, fie poziții absolute, cu mare precizie. Fiecare sistem de măsurare include unitatea de scanare și o scală de măsurare aferentă. Aici, scala de măsurare este montată direct pe ax. Astfel, encoderele MiniCODER nu necesită rulmenți dedicați, nu au nevoie de întreținere și nu se uzează.

Lenord + Bauer