Căutare

Conținut principal

  • Înscriere
  • Intrare în cont

Soluţii

Print page

Soluţii

IBHsoftec

IBHsoftec

Soluţie inovatoare care adaugă capacitate Ethernet la automatele programabile de la terţi producători, ea poate fi utilizată împreună cu tehnologia IT MES de la Mitsubishi pentru a obţine un grad sporit de conectivitate.

INTERFACE LINK pentru Siemens S7++: Importaţi cu uşurinţă date în interfaţa dvs. MES

Mai multă flexibilitate – Mai puţine costuri

Ca parte a platformei iQ, modulul IT de interfaţă MES de la Mitsubishi combină cele mai bune elemente ale soluţiilor IT şi Factory Automation într-un singur modul care se conectează simplu la rack-ul automatului dvs. programabil iQ. Această tehnologie permite accesul la dispozitivele dvs. de la nivelul atelierelor de producţie pentru a asigura un flux de date în timp real uşor selectabile direct în sistemele dvs. de informaţii şi bazele de date locale sau ale întreprinderii.

Rapid şi simplu

Un astfel de dispozitiv este interfaţa pentru Siemens S7++ a partenerului nostru la e-F@ctory Alliance, IBH Softec. Acest dispozitiv unic vă permite să vă controlaţi PC-ul folosind o reţea VPN sau un sorter, fără un card Ethernet instalat. Această soluţie rapidă şi simplă este o modalitate eficientă de a obţine informaţii de la automatul dvs. programabil Siemens, fără a perturba instalaţiile existente.

Soluţie flexibilă

În loc de a conecta automatele programabile S7 200®, S7 300® sau S7 400® la un PC prin Ethernet, o soluţie mai flexibilă este aceea de a utiliza IBH Link S7++ cu un hub sau un switch sau printr-un cablu crossover direct cu cardul de reţea al PC-ului dvs.

Configurare simplă

Driverul IBHNet vă permite să obţineţi acces variabil direct prin limbaje standard de programare, precum Visual Basic sau Delphi. Configurarea adaptorului este foarte simplă şi se realizează în mod normal în câteva minute.

Limbaje de programare şi limbaje acceptate

Pe lângă posibilităţile de programare, este inclusă şi o interfaţă de programare pentru aplicaţii HMI.

IBHsoftec

Sus