MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Romania

Protocoale de telemetrie cu comandă de la distanţă pe bază de controler C

Include straton şi zenon

Mitsubishi Electric a realizat o colaborare cu COPA-DATA pentru a asigura nivelul necesar de integrare fără discontinuități între renumitele sale elemente hardware pentru automatizări și produsele software ale COPA-DATA, cele mai bune de pe piață, inclusiv diferite protocoale de telemetrie.

COPA-DATA este un producător independent de software și un lider al inovaţiilor pe piața automatizărilor energetice și industriale. Produsele sale sunt utilizate pentru controlul, monitorizarea și optimizarea automată a mașinilor, echipamentelor și instalațiilor și a rețelelor electrice. COPA-DATA îmbină experiența vastă în automatizare cu noi oportunități de transformare digitală și îi ajută pe clienți să își pună strategiile în practică într-un mod mai ușor, mai rapid și mai util.

Software-ul straton de la COPA-DATA este un automat programabil soft care rulează pe controlerul C de la Mitsubishi Electric, în timp ce platforma software zenon de la COPA-DATA este un software pentru automatizare industrială, orientat spre obiect, cu design deschis, care poate comunica direct cu iQ Platform.

Nucleul IEC 61131-3 al software-ului straton rulează pe controlerul C Mitsubishi. În interiorul nucleului, sunt definite variabilele de la diferitele dispozitive de câmp conectate, cu protocolul lor de conexiune specific. Aceasta permite utilizatorilor să definească și să configureze o variabilă – de exemplu, o variabilă IEC-61850 sau date de la dispozitivul de câmp, care poate fi copiată în automatul programabil Mitsubishi. Citirea și scrierea de pe iQ Platform pe acest dispozitiv se realizează cu ușurință prin intermediul acestui protocol.

Avantajul pentru client este posibilitatea de a utiliza gama largă de protocoale disponibile prin software-ul COPA-DATA.

Combinația dintre experiența și capacitățile vaste de protocol oferite de COPA-DATA și soluțiile hardware și software integrate oferite de iQ Platform de la Mitsubishi permite clienților unei largi game de aplicații să realizeze un control fără discontinuități al aplicațiilor lor de telemetrie la distanță.

Copa Data