MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Romania

Exemplul unei maşini de împachetare orizontale

Fiecare utilaj este o nouă provocare pentru sistemul de control. Uneori este necesar un număr mare de intrări şi de ieşiri, fie local, fie distribuite. Dimensiunile mici ale controlerului sunt adesea foarte importante, dar alteori factorii cheie pot fi temperatura, poziţionarea sau controlul analogic.

Pentru proiectantul utilajului, o soluţie ideală ar fi existenţa unui control standardizat, care să poată fi adaptat necesităţilor individuale ale fiecărui utilaj. Este tocmai ceea ce oferă System Q controlului utilajelor.

Compact

Datorită designului modular, System Q utilizează mai puţin spaţiu pe panou decât multe alte dispoztive de control. În plus, Mitsubishi oferă o gamă largă de module cu un număr mare de intrări/ieşiri, precum şi module analogice, ideale pentru minimizarea spaţiului de instalare. Pentru instalaţii foarte compacte, System Q oferă o soluţie "all-in-one", incluzând un rack, un procesor şi o sursă de alimentare, soluţie ce permite adăugarea unei largi game de module.

Flexibil

Flexibilitatea este adesea o cerinţă cheie atunci când se proiectează sistemul de control al unui utilaj. Mulţi fabricanţi de utilaje dezvoltă game de produse ce necesită un concept de control de bază, la care se pot adăuga caracteristici suplimentare pe măsură ce performanţa utilajului creşte. Platforma automatizată System Q este alegerea perfectă pentru aceste situaţii.

System Q cuprinde o gamă largă de module, incluzând peste 22 de module analogice şi de temperatură, 20 de module de poziţionare şi mai multe dispozitive de comunicaţii.

Acestea pot fi utilizate alături de module CPU PLC de bază sau avansate, module web server, de control al procesului, Motion, redundante şi controlere C.

Programare simplă

Cele mai mari costuri în orice soluţie de control sunt implicate de timpul de programare şi cel de proiectare. System Q depăşeşte toate aceste inconveniente cu instrumente de programare intuitive şi uşor de folosit de către toţi utilizatorii. În plus, am pus un mare accent pe codul de programare reutilizabil, folosind blocuri de funcţii şi o diagramă de funcţii secvenţiale. Instrumentele de configurare înglobate oferă un suport fiabil acestui proces, metoda de configurare a modulelor de funcţii speciale devenind astfel un proces simplu, rapid şi uşor.